??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pinet
Beschreibung
1913672 - Ziehgriffe mit rückseitiger Befestigung 92 und 108 mm
Stückliste
19-1-3672
PREVIEW
Referenz
19-1-3672
Material
aluminium
Dekor
polished
A
108 mm
B
39 mm
D
10 mm
I
10 mm
Gewicht
30 g
M
4 mm
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/25744-ziehgriffe-mit-rueckseitiger-befestigung-92-und-108-mm.html
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen