??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Pinet
Description
1913571 - Poignées de tirage à fixation arrière 102 à 204 mm
Nomenclature
19-1-3571
PREVIEW
Référence
19-1-3571
Matière
steel
Finition
chrome plated
A
204 mm
B
38 mm
D
8 mm
I
14 mm
poids
105 g
M
5 mm
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/25755-poignees-de-tirage-a-fixation-arriere-102-a-204-mm.html
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés