??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pinet
Beschreibung
1913569 - Ziehgriffe mit rückseitiger Befestigung von 102 bis 204 mm
Stückliste
19-1-3569
PREVIEW
Referenz
19-1-3569
Material
steel
Dekor
chrome plated
A
102 mm
B
38 mm
D
8 mm
I
14 mm
Gewicht
70 g
M
5 mm
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/25753-ziehgriffe-mit-rueckseitiger-befestigung-von-102-bis-204-mm.html
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen