??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pinet
Beschreibung
1913425 - Ziehgriffe mit rückseitiger Befestigung 92 und 108 mm
Stückliste
19-1-3425
PREVIEW
Referenz
19-1-3425
Material
Aluminium
Dekor
poliert
A
92 mm
B
32 mm
D
10 mm
I
10 mm
Gewicht
26 g
M
5 mm
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/25743-ziehgriffe-mit-rueckseitiger-befestigung-92-und-108-mm.html
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen