??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Pinet
Description
1913425 - Poignées de tirage à fixation arrière 92 et 108 mm
Nomenclature
19-1-3425
PREVIEW
Référence
19-1-3425
Matière
aluminium
Finition
poli
A
92 mm
B
32 mm
D
10 mm
I
10 mm
poids
26 g
M
5 mm
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/25743-poignees-de-tirage-a-fixation-arriere-92-et-108-mm.html
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés