??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pinet
Beschreibung
1913424 - Ziehgriff mit rückseitiger Befestigung 110 mm
Stückliste
19-1-3424
PREVIEW
Referenz
19-1-3424
Material
304 stainless steel
Dekor
polished
A
110 mm
B
35 mm
D
8 mm
I
11 mm
Gewicht
61 g
M
5 mm
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/25757-ziehgriff-mit-rueckseitiger-befestigung-110-mm.html
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen