??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Pinet
Description
1913424 - Poignée de tirage à fixation arrière 110 mm
Nomenclature
19-1-3424
PREVIEW
Référence
19-1-3424
Matière
304 stainless steel
Finition
polished
A
110 mm
B
35 mm
D
8 mm
I
11 mm
poids
61 g
M
5 mm
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/25757-poignee-de-tirage-a-fixation-arriere-110-mm.html
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés