??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pinet
Beschreibung
1913390 - Gewindegriff mit rückseitiger Befestigung
Stückliste
19-1-3390
PREVIEW
Referenz
19-1-3390
Material
brass
Dekor
chrome plated
A
160 mm
B
50 mm
Gewicht
114 g
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/25759-gewindegriff-mit-rueckseitiger-befestigung.html
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen