??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
1912090000 - DEK 5/6 MC NE OR
Lista materiałowa
Weidmueller 1912090000
Preview
Manufacturer Product ID
1912090000
Manufacturer Type Description
DEK 5/6 MC NE OR
Description short
Oznaczenie terminala, Raster w mm: 6.00, Nadrukowane znaki: neutralna, poziome i pionowe, pomarańczowy
Description long
Oznaczniki do etykietowania terminali. Oznaczniki można wyetykietować przy pomocy drukarki lub plottera i odpowiedniego oprogramowania.
GTIN-Code
4032248540525
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Grid dimensions
6 mm
color
orange
Without halogens
Yes
Mass
0.000 kg
depth
2.373 mm
height
5.2 mm
width
5.900 mm
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD