??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
1909870000 - VG M25-1/K68
Kusovník
Weidmueller 1909870000
Preview
Manufacturer Product ID
1909870000
Manufacturer Type Description
VG M25-1/K68
Description short
Kabelová průchodka (plast) VG K (standardní plastová kabelová průchodka) rovný, M 25, 8 mm, OD min. 11 - OD max. 17 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.) Polyamid 6
Description long
Plastová kabelová průchodka pro utěsňovací pouzdra při protahování kabelů. S odlehčením tahu.
GTIN-Code
4032248536795
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Degree of protection (IP), mounted
IP67
wrench width 1
29 mm
glass-fiber reinforced
Yes
max. sealing range
17 mm
min. sealing range
11 mm
fire resistance (according to UL94)
V2
type of connection thread
metric
Bend protection present
No
Counter nut present
No
Design
straight
minimum ambient temperature (during operation)
-40 °C
maximum ambient temperature (during operation)
100 °C
protection type (NEMA)
NEMA 4X
thread length connection thread
8 mm
material of the sealing insert
Chloroprene
separable screw connection
No
for armored cables
No
material
Plastic
Color
light grey (RAL 7035, GREY)
Without halogens
No
Mass
0.016 kg
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Previews
3D
2D
Stáhnout CAD model