??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1909750000 - VG M63-K67
Stückliste
Weidmueller 1909750000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1909750000
Herstellertypbezeichnung
VG M63-K67
Kurzbeschreibung
Kabelverschraubung (Kunststoff) VG K (Standard Kunststoff Kabelverschraubung) gerade, M 63, 18 mm, OD min. 34 - OD max. 44 mm, Polyamid 6
Langbeschreibung
Kabelverschraubung aus Kunststoff zum Abdichten Gehäusen bei der Einführung von Leitungen. Mit Zugentlastung.
GTIN
4032248536672
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Schutzart (IP, montiert)
IP67
Schlüsselweite (1)
65 mm
glasfaserverstärkt
Nein
max. Dichtwert
44 mm
min. Dichtwert
34 mm
Brandschutz (in Anlehnung an UL 94)
V2
Biegeschutz vorhanden
Nein
Gegenmutter vorhanden
Nein
Bauform
gerade
min. Umgebungstemperatur (bei Betrieb)
-20 °C
max. Umgebungstemperatur (bei Betrieb)
100 °C
Gewindelänge Anschlussgewinde
18 mm
Material des Dichteinsatzes
NBR
teilbare Verschraubung
Nein
für armierte Kabel
Nein
Werkstoff
Kunststoff
Farbe
lichtgrau (RAL 7035, GRAU)
halogenfrei
Ja
Masse
0.100 kg
Zolltarifnummer (TARIC)
39269097
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen