??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1909740000 - VG M50-K67
Спецификация
Weidmueller 1909740000
Preview
Manufacturer Product ID
1909740000
Manufacturer Type Description
VG M50-K67
Description short
Кабельный ввод (пластик) VG K (стандартный пластиковый кабельный ввод) прямой, M 50, 18 mm, OD min. 30 - OD max. 38 mm, Полиамид 6
Description long
Пластиковой кабельный ввод для герметизации корпусов при подключении кабелей. С компенсатором натяжения.
GTIN-Code
4032248536665
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Degree of protection (IP), mounted
IP67
wrench width 1
60 mm
glass-fiber reinforced
No
max. sealing range
38 mm
min. sealing range
30 mm
fire resistance (according to UL94)
V2
Bend protection present
No
Counter nut present
No
Design
straight
minimum ambient temperature (during operation)
-20 °C
maximum ambient temperature (during operation)
100 °C
thread length connection thread
18 mm
material of the sealing insert
NBR
separable screw connection
No
for armored cables
No
material
Plastic
Color
light grey (RAL 7035, GREY)
Without halogens
Yes
Mass
0.097 kg
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей