??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1909710000 - VG M25-K67
Stückliste
Weidmueller 1909710000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1909710000
Herstellertypbezeichnung
VG M25-K67
Kurzbeschreibung
Kabelverschraubung (Kunststoff) VG K (Standard Kunststoff Kabelverschraubung) gerade, M 25, 10 mm, OD min. 13 - OD max. 18 mm, Polyamid 6
Langbeschreibung
Kabelverschraubung aus Kunststoff zum Abdichten Gehäusen bei der Einführung von Leitungen. Mit Zugentlastung.
GTIN
4032248536634
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Schutzart (IP, montiert)
IP67
Schlüsselweite (1)
33 mm
glasfaserverstärkt
Nein
max. Dichtwert
18 mm
min. Dichtwert
13 mm
Brandschutz (in Anlehnung an UL 94)
V2
Biegeschutz vorhanden
Nein
Gegenmutter vorhanden
Nein
Bauform
gerade
min. Umgebungstemperatur (bei Betrieb)
-20 °C
max. Umgebungstemperatur (bei Betrieb)
100 °C
Gewindelänge Anschlussgewinde
10 mm
Material des Dichteinsatzes
NBR
teilbare Verschraubung
Nein
für armierte Kabel
Nein
Werkstoff
Kunststoff
Farbe
lichtgrau (RAL 7035, GRAU)
halogenfrei
Ja
Masse
0.024 kg
Zolltarifnummer (TARIC)
39269097
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen