??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1909520000 - VG M25 - MS 1/EMV
Stückliste
Weidmueller 1909520000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1909520000
Herstellertypbezeichnung
VG M25 - MS 1/EMV
Kurzbeschreibung
Kabelverschraubung (Metall) VG EMV GEN 1 (EMV Kabelverschraubung mit Klemmkäfig) gerade, M 25, 8 mm, OD min. 11 - OD max. 17 mm, IP68 - 5 bar (30 min.) IP69K, Messing, vernickelt
Langbeschreibung
Kabelverschraubung aus Metall zum Abdichten Gehäusen bei der Einführung von Leitungen. Mit Zugentlastung.
GTIN
4032248536443
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Schutzart (IP, montiert)
IP68
Schlüsselweite (1)
27 mm
glasfaserverstärkt
Nein
max. Dichtwert
17 mm
min. Dichtwert
11 mm
Dichtungsart
Einfachdichtung:
Biegeschutz vorhanden
Nein
Gegenmutter vorhanden
Nein
Bauform
gerade
min. Umgebungstemperatur (bei Betrieb)
-40 °C
max. Umgebungstemperatur (bei Betrieb)
100 °C
Schutzart (NEMA)
NEMA 4X
Gewindelänge Anschlussgewinde
8 mm
Material des Dichteinsatzes
Chloropren
teilbare Verschraubung
Nein
für armierte Kabel
Nein
Werkstoff
Messing vernickelt
Farbe
grau
halogenfrei
Nein
Masse
0.051 kg
Zolltarifnummer (TARIC)
74198090
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen