??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
1909490000 - VG M12 - MS 1/EMV
Lista materiałowa
Weidmueller 1909490000
Preview
Manufacturer Product ID
1909490000
Manufacturer Type Description
VG M12 - MS 1/EMV
Description short
Dławnica kablowa (metal) VG EMC GEN 1 (dławnica kablowa EMC z klatką zaciskową) proste, M 12, 6 mm, OD min. 3 - OD max. 6.5 mm, IP68 - 5 bar (30 min.) IP69K, mosiądz, niklowany
Description long
Metalowa dławnica kablowa używana do plombowania obudowy podczas wkładania przewodów. Z odciążeniem.
GTIN-Code
4032248536412
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Degree of protection (IP), mounted
IP68
wrench width 1
14 mm
glass-fiber reinforced
No
max. sealing range
6.500 mm
min. sealing range
3 mm
Sealing type
Single-orifice seal
Bend protection present
No
Counter nut present
No
Design
straight
minimum ambient temperature (during operation)
-40 °C
maximum ambient temperature (during operation)
100 °C
protection type (NEMA)
NEMA 4X
thread length connection thread
6 mm
material of the sealing insert
Chloroprene
separable screw connection
No
for armored cables
No
material
brass nickel-plated
Color
gray
Without halogens
No
Mass
0.013 kg
customs tariff number (TARIC)
74198090
URL
URL
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD