??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1909490000 - VG M12 - MS 1/EMV
Stückliste
Weidmueller 1909490000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1909490000
Herstellertypbezeichnung
VG M12 - MS 1/EMV
Kurzbeschreibung
Kabelverschraubung (Metall) VG EMV GEN 1 (EMV Kabelverschraubung mit Klemmkäfig) gerade, M 12, 6 mm, OD min. 3 - OD max. 6.5 mm, IP68 - 5 bar (30 min.) IP69K, Messing, vernickelt
Langbeschreibung
Kabelverschraubung aus Metall zum Abdichten Gehäusen bei der Einführung von Leitungen. Mit Zugentlastung.
GTIN
4032248536412
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Schutzart (IP, montiert)
IP68
Schlüsselweite (1)
14 mm
glasfaserverstärkt
Nein
max. Dichtwert
6.500 mm
min. Dichtwert
3 mm
Dichtungsart
Einfachdichtung:
Biegeschutz vorhanden
Nein
Gegenmutter vorhanden
Nein
Bauform
gerade
min. Umgebungstemperatur (bei Betrieb)
-40 °C
max. Umgebungstemperatur (bei Betrieb)
100 °C
Schutzart (NEMA)
NEMA 4X
Gewindelänge Anschlussgewinde
6 mm
Material des Dichteinsatzes
Chloropren
teilbare Verschraubung
Nein
für armierte Kabel
Nein
Werkstoff
Messing vernickelt
Farbe
grau
halogenfrei
Nein
Masse
0.013 kg
Zolltarifnummer (TARIC)
74198090
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen