??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1909430000 - KSG M32 BN O SC 2 G32
Nomenclature
Weidmueller 1909430000
Preview
Manufacturer Product ID
1909430000
Manufacturer Type Description
KSG M32 BN O SC 2 G32
Description short
Presse-étoupe Ex (en métal) droit, M 32, 16 mm, OD min. 19.5 - OD max. 26.3 mm, ID min. 19.50 - ID max. 26.30 mm, IP66, IP68 - 2,5 bars, Laiton
Description long
Presse-étoupe pour zones explosibles (Ex e et Ex d). Le presse-étoupe peut être utilisé avec des câbles blindés ou non blindés.
GTIN-Code
4032248536351
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Degree of protection (IP), mounted
IP66
max. sealing range
26.300 mm
min. sealing range
19.500 mm
Bend protection present
No
Counter nut present
No
Design
straight
minimum ambient temperature (during operation)
-35 °C
maximum ambient temperature (during operation)
90 °C
thread length connection thread
16 mm
material of the sealing insert
Chloroprene
for armored cables
No
type of seal Ex
Other
material
Brass
Without halogens
No
Explosion protection categories for gases
Mass
0.253 kg
customs tariff number (TARIC)
74198090
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés