??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1909130000 - ZQV 2.5N/20 SW
Спецификация
Weidmueller 1909130000
Preview
Manufacturer Product ID
1909130000
Manufacturer Type Description
ZQV 2.5N/20 SW
Description short
Перемычка (клемма) втычной, Количество полюсов: 20, Шаг в мм: 6.10, Изолированный: Да, 24 A, черный
Description long
Кросс-коннектор для клеммных колодок со сквозным питанием для распределения потенциалов или передачи сигналов
GTIN-Code
4032248535910
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
shock-hazard protection present
Yes
Grid dimensions
6.100 mm
rated current
24 A
Number of bridged terminals
20
color
black
Design
Cross connector
Insulation present
Yes
Assembly type
plug-in
Mass
0.011 kg
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей