??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1909130000 - ZQV 2.5N/20 SW
Lista materiale
Weidmueller 1909130000
Preview
Manufacturer Product ID
1909130000
Manufacturer Type Description
ZQV 2.5N/20 SW
Description short
Collegamento trasversale (Morsetto) innestato, Numero di poli: 20, Passo in mm: 6.10, Isolato: Sì, 24 A, nero
Description long
Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.
GTIN-Code
4032248535910
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
shock-hazard protection present
Yes
Grid dimensions
6.100 mm
rated current
24 A
Number of bridged terminals
20
color
black
Design
Cross connector
Insulation present
Yes
Assembly type
plug-in
Mass
0.011 kg
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD