??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1909130000 - ZQV 2.5N/20 SW
Nomenclature
Weidmueller 1909130000
Preview
Manufacturer Product ID
1909130000
Manufacturer Type Description
ZQV 2.5N/20 SW
Description short
Connecteur transversal (bloc de jonction) enfiché, Nombre de pôles: 20, Pas en mm: 6.10, Isolé: Oui, 24 A, noir
Description long
Connecteur transversal pour passage de blocs de jonction de distribution de potentiel ou transmission de signaux.
GTIN-Code
4032248535910
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
shock-hazard protection present
Yes
Grid dimensions
6.100 mm
rated current
24 A
Number of bridged terminals
20
color
black
Design
Cross connector
Insulation present
Yes
Assembly type
plug-in
Mass
0.011 kg
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés