??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
1909130000 - ZQV 2.5N/20 SW
Lista de materiales
Weidmueller 1909130000
Preview
Manufacturer Product ID
1909130000
Manufacturer Type Description
ZQV 2.5N/20 SW
Description short
Conexión transversal (borne) insertado, Número de polos: 20, Paso en mm: 6.10, Aislado: Sí, 24 A, negro
Description long
Conexión transversal para bornes de paso para la distribución de potencial o la transmisión de señales.
GTIN-Code
4032248535910
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
shock-hazard protection present
Yes
Grid dimensions
6.100 mm
rated current
24 A
Number of bridged terminals
20
color
black
Design
Cross connector
Insulation present
Yes
Assembly type
plug-in
Mass
0.011 kg
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD