??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1909010000 - ZQV 4/20 GE
Спецификация
Weidmueller 1909010000
Preview
Manufacturer Product ID
1909010000
Manufacturer Type Description
ZQV 4/20 GE
Description short
Перемычка (клемма) втычной, Количество полюсов: 20, Шаг в мм: 6.10, Изолированный: Да, 32 A, желтый
Description long
Кросс-коннектор для клеммных колодок со сквозным питанием для распределения потенциалов или передачи сигналов
GTIN-Code
4032248535637
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
shock-hazard protection present
Yes
Grid dimensions
6.100 mm
rated current
32 A
Number of bridged terminals
20
color
yellow
Design
Cross connector
Insulation present
Yes
Assembly type
plug-in
Mass
0.018 kg
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей