??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
1909010000 - ZQV 4/20 GE
Lista materiałowa
Weidmueller 1909010000
Preview
Manufacturer Product ID
1909010000
Manufacturer Type Description
ZQV 4/20 GE
Description short
Złącze krosujące (terminal) wtykany, Liczba biegunów: 20, Raster w mm: 6.10, Izolowany: Tak, 32 A, żółty
Description long
Łącznik krzyżowy służący do przeprowadzenia przez bloki zacisków dla potencjalnej dystrybucji lub przekazu sygnału.
GTIN-Code
4032248535637
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
shock-hazard protection present
Yes
Grid dimensions
6.100 mm
rated current
32 A
Number of bridged terminals
20
color
yellow
Design
Cross connector
Insulation present
Yes
Assembly type
plug-in
Mass
0.018 kg
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD