??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1909010000 - ZQV 4/20 GE
Nomenclature
Weidmueller 1909010000
Preview
Manufacturer Product ID
1909010000
Manufacturer Type Description
ZQV 4/20 GE
Description short
Connecteur transversal (bloc de jonction) enfiché, Nombre de pôles: 20, Pas en mm: 6.10, Isolé: Oui, 32 A, jaune
Description long
Connecteur transversal pour passage de blocs de jonction de distribution de potentiel ou transmission de signaux.
GTIN-Code
4032248535637
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
shock-hazard protection present
Yes
Grid dimensions
6.100 mm
rated current
32 A
Number of bridged terminals
20
color
yellow
Design
Cross connector
Insulation present
Yes
Assembly type
plug-in
Mass
0.018 kg
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés