??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1909010000 - ZQV 4/20 GE
Stückliste
Weidmueller 1909010000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1909010000
Herstellertypbezeichnung
ZQV 4/20 GE
Kurzbeschreibung
Querverbinder (Klemmen) gesteckt, Polzahl: 20, Raster in mm: 6.10, Isoliert: Ja, 32 A, gelb
Langbeschreibung
Querverbinder für Durchgangs-Reihenklemmen zur Potentialverteilung oder zur Weiterleitung von Signalen.
GTIN
4032248535637
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Berührungsschutz vorhanden
Ja
Rastermaß
6.100 mm
Bemessungsstrom
32 A
Anzahl der gebrückten Klemmen
20
Farbe
gelb
Ausführung
Querverbinder
Isolation vorhanden
Ja
Montageart
stecken
Masse
0.018 kg
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen