1907 6.004
Gühring
Gewinden
Sackloch
Powered by
CAD模型選擇
{guehring/catalog_threading/catalog_blindhole/catalog_1907.prj},{NB=1907 6.004},{J21=1907 6.004},{A21=6},{A3=0.750},{A8=3.400},{B1=8},{B2=30},{B3=80},{C12=21},{C3=4.500},{D7=0.013},{H22=1},{BLD=1},{ID12000=9019070060040},{ID12100=0},{A6=5.190},{B4=1.500},{B7=1.865},{B8=26},{C14=1},{C15=5},{C2=45},{C33=-0.030},{C4=71.200},{D1=3},{D3=40},{D4=22.500},{E1=90},{G21=1},{H21=1},{J7=0},{J23=GEWINDEBOHRER KI},{J22=HSS-E KUEHLKANAL-GBO M 6 X0,75 DIN 374RH},{J3=GG},{H3=HSS-E},{J1=DIN 374},{A1=MF},{A5=ISO2/6H},{C11=ZYL},{NSM=DIN4000-80},{C31=h9},{D2=R},{F1=R},{G3=C},{H11=HSS-E},{H5=OHNE},{J6=ZYL00452115},{J61=ZYL21F4500,000h$09},{DATE=2018-12-12},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9019070060040.dxf},{ID10003=9019070060040.stp}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
1907 - DIN 374 GEWINDEBOHRER KI
Bill of material
1907 6.004
Identifizierende Bestellnummer
1907 6.004
1907 6.004
Produktbeschreibung
GEWINDEBOHRER KI
Produktbezeichnung
HSS-E KUEHLKANAL-GBO M 6 X0,75 DIN 374RH
HSS-E KUEHLKANAL-GBO M 6 X0,75 DIN 374RH
Firmenkennung
GG
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
HSS-E
Normnummer
DIN 374
Gewindeart
MF
Gewindenenndurchmesser metrisch
6
6
mm
Gewindesteigung
0.750
0.750
mm
Gewindetoleranzklasse
ISO2/6H
Schlüsselweite
3.400
3.400
mm
Gewindeschneidteillänge
8
8
mm
Nutzlänge
30
30
mm
Gesamtlänge
80
80
mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
Aufnahmeform, maschinenseitig
21
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-80
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
4.500
4.500
mm
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h9
Drallrichtung
R
Masse (Gewicht)
0.013
0.013
kg
Schneidrichtung
R
Anschnittform
C
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HSS-E
Kühlschmierstoffaustritt
1
Beschichtung
OHNE
Bildkennung
1
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL00452115
ZYL00452115
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL21F4500,000h$09
ZYL21F4500,000h$09
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型