카탈로그: Pneumax
생성됨: 12.03.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pneumax
QNACA256M
Pneumax
Automotive
Clamping units
C2 series
Clamping unit arms
19mm_square_d50mm
Powered by
CAD모델 선택
{pneumax/automotive/clamping/serie_c2/clamping_arm/19mm_quadro_d50mm/qnaca19_50mm_offset.prj},{NB=QNACA256M},{CODE=QNACA256M},{M=Steel},{L=90},{W=0.52},{MAP1=135},{MAP2=135},{MAP3=135},{MAP4=135}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Pneumax
Description
19 mm shaft – 50 mm offset
Bill of material
QNACA256M
Part no.
QNACA256M
QNACA256M
Material
Steel
Length
90
90
mm
Weight
0.52
0.52
kg
Max op. angle pos. 1
135
°
Max op. angle pos. 2
135
°
Max op. angle pos. 3
135
°
Max op. angle pos. 4
135
°
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성