??
카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Pneumax
Description
19 mm shaft – 45 mm offset
Bill of material
B1905
Part no.
Material
Version
Weight
kg
Max op. angle pos. 1
135 °
Max op. angle pos. 2
115 °
Max op. angle pos. 3
135 °
Max op. angle pos. 4
80 °
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드