카탈로그: Pneumax
생성됨: 12.03.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pneumax
Q1902
Pneumax
Automotive
Clamping units
C1 series
Clamping unit arms
19mm_square_d50mm
Powered by
CAD모델 선택
{pneumax/automotive/clamping/serie_c1/clamping_arm/19mm_quadro_d50mm/b19_15mm_offset.prj},{NB=Q1902},{M=Steel},{V=Right},{VHELP=02},{VX=2},{W=0.79},{MAP5=90},{MAP6=90},{X=96.971},{Y=12.029}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
Pneumax
Description
19 mm shaft – 15 mm offset
Bill of material
Q1902
Part no.
Q1902
Q1902
Material
Steel
Steel
Version
Right
Right
Weight
0.79
0.79
kg
Max op. angle pos. 5
90
°
Max op. angle pos. 6
90
°
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성