??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 23
HELP_VARIABLE
Company
Bando
Description
19.0mm
Bill of material
24L075AF
No.of teeth
Shape
Flange
Shape
AF
Material of pulley
Carbon steel
dp
mm
do
mm
W
26 mm
l
38 mm
WA
21 mm
S
2.5 mm
B
12 mm
db
mm
d Bore
mm
Inserisci valore per SD
d Bore
mm
cm
inch
ft
DMAX
mm
DMIN
mm
Mass (Rough estimate)
kg
Flange No.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD