??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
1897030000 - QL 4 WTL6/4FF
Lista materiałowa
Weidmueller 1897030000
Preview
Manufacturer Product ID
1897030000
Manufacturer Type Description
QL 4 WTL6/4FF
Description short
Złącze krosujące (terminal) przykręcany, Liczba biegunów: 4, Raster w mm: 11.00, Izolowany: Nie, 41 A, srebrno-szary
Description long
Łącznik krzyżowy służący do przeprowadzenia przez bloki zacisków dla potencjalnej dystrybucji lub przekazu sygnału.
GTIN-Code
4032248514007
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
shock-hazard protection present
No
Grid dimensions
11 mm
rated current
41 A
Number of bridged terminals
4
color
gray
Design
Cross connector
Explosion tested design (EEx e)
No
Insulation present
No
Assembly type
screwable
Mass
0.003 kg
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD