??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1897030000 - QL 4 WTL6/4FF
Lista materiale
Weidmueller 1897030000
Preview
Manufacturer Product ID
1897030000
Manufacturer Type Description
QL 4 WTL6/4FF
Description short
Collegamento trasversale (Morsetto) se avvitato, Numero di poli: 4, Passo in mm: 11.00, Isolato: No, 41 A, grigio argento
Description long
Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.
GTIN-Code
4032248514007
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
shock-hazard protection present
No
Grid dimensions
11 mm
rated current
41 A
Number of bridged terminals
4
color
gray
Design
Cross connector
Explosion tested design (EEx e)
No
Insulation present
No
Assembly type
screwable
Mass
0.003 kg
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD