??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1897030000 - QL 4 WTL6/4FF
Stückliste
Weidmueller 1897030000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1897030000
Herstellertypbezeichnung
QL 4 WTL6/4FF
Kurzbeschreibung
Querverbinder (Klemmen) geschraubt, Polzahl: 4, Raster in mm: 11.00, Isoliert: Nein, 41 A, silbergrau
Langbeschreibung
Querverbinder für Durchgangs-Reihenklemmen zur Potentialverteilung oder zur Weiterleitung von Signalen.
GTIN
4032248514007
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Berührungsschutz vorhanden
Nein
Rastermaß
11 mm
Bemessungsstrom
41 A
Anzahl der gebrückten Klemmen
4
Farbe
grau
Ausführung
Querverbinder
explosionsgeprüfte Ausführung (EEx e)
Nein
Isolation vorhanden
Nein
Montageart
schraubbar
Masse
0.003 kg
Zolltarifnummer (TARIC)
85389099
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen