??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
1897030000 - QL 4 WTL6/4FF
Kusovník
Weidmueller 1897030000
Preview
Manufacturer Product ID
1897030000
Manufacturer Type Description
QL 4 WTL6/4FF
Description short
Propojka (svorka) Přišroubováno, Počet pólů: 4, Rozteč v mm: 11.00, Izolované: Ne, 41 A, Stříbřitě šedá
Description long
Propojka pro průchozí svorkovnice pro distribuci potenciálu nebo přenos signálů.
GTIN-Code
4032248514007
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
shock-hazard protection present
No
Grid dimensions
11 mm
rated current
41 A
Number of bridged terminals
4
color
gray
Design
Cross connector
Explosion tested design (EEx e)
No
Insulation present
No
Assembly type
screwable
Mass
0.003 kg
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Previews
3D
2D
Stáhnout CAD model