??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1897020000 - QL 3 WTL6/4FF
Спецификация
Weidmueller 1897020000
Preview
Manufacturer Product ID
1897020000
Manufacturer Type Description
QL 3 WTL6/4FF
Description short
Перемычка (клемма) привинченный, Количество полюсов: 3, Шаг в мм: 11.00, Изолированный: Нет, 41 A, серебристо-серый
Description long
Кросс-коннектор для клеммных колодок со сквозным питанием для распределения потенциалов или передачи сигналов
GTIN-Code
4032248513994
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
shock-hazard protection present
No
Grid dimensions
11 mm
rated current
41 A
Number of bridged terminals
3
color
gray
Design
Cross connector
Explosion tested design (EEx e)
No
Insulation present
No
Assembly type
screwable
Mass
0.002 kg
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей