??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1897020000 - QL 3 WTL6/4FF
Nomenclature
Weidmueller 1897020000
Preview
Manufacturer Product ID
1897020000
Manufacturer Type Description
QL 3 WTL6/4FF
Description short
Connecteur transversal (bloc de jonction) Vissé, Nombre de pôles: 3, Pas en mm: 11.00, Isolé: Non, 41 A, gris argent
Description long
Connecteur transversal pour passage de blocs de jonction de distribution de potentiel ou transmission de signaux.
GTIN-Code
4032248513994
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
shock-hazard protection present
No
Grid dimensions
11 mm
rated current
41 A
Number of bridged terminals
3
color
gray
Design
Cross connector
Explosion tested design (EEx e)
No
Insulation present
No
Assembly type
screwable
Mass
0.002 kg
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés