??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1896390000 - PHP PNT 2.5/4
Nomenclature
Weidmueller 1896390000
Preview
Manufacturer Product ID
1896390000
Manufacturer Type Description
PHP PNT 2.5/4
Description short
Plaques de séparation et d'extrémité pour borniers, Flasque de fermeture et plaque intermédiaire, 75.9 mm x 3 mm, bleu
Description long
Plaque intermédiaire et d'extrémité pour protection contre les contacts accidentels d'éléments sous tension des blocs de jonction. La plaque sert également à marquer visuellement la séparation entre les circuits électriques afin d'éviter les erreurs de raccordement.
GTIN-Code
4032248511501
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
version with intermediate plate
Yes
type of end plate
Yes
color
blue
Combustibility class
V0
Latchable present
Yes
min. thickness
3 mm
Mass
0.005 kg
height
76.31 mm
customs tariff number (TARIC)
85472000
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés