??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1896380000 - PHP PNT16
Stückliste
Weidmueller 1896380000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1896380000
Herstellertypbezeichnung
PHP PNT16
Kurzbeschreibung
Abschluss- und Zwischenplatte (Klemmen) Abschluss- und Zwischenplatte, 90.16 mm x 3 mm, blau
Langbeschreibung
Abschluss- und Zwischenplatte für den Berührungsschutz an spannungsführenden Teilen von Reihenklemmen. Die Platte wird auch zur optisch erkennbaren Trennung von Stromkreisen eingesetzt, um Verdrahtungsfehler zu vermeiden.
GTIN
4032248511495
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Ausführung mit Zwischenplatte
Ja
ausgeführt als Abschlussplatte
Ja
Farbe
blau
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
Rastbar vorhanden
Ja
min. Dicke
3 mm
Masse
0.006 kg
Höhe
90.16 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
39269097
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen