??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1896370000 - PNT 6/10
Спецификация
Weidmueller 1896370000
Preview
Manufacturer Product ID
1896370000
Manufacturer Type Description
PNT 6/10
Description short
Модульная клемма нулевого провода, PUSH IN, 10, 250 V, 41 A, TS 35, синий
Description long
Клемма разъединения нейтрального провода имеет продольный размыкатель для подключения к сборной шине нейтральных проводов. Она используется для измерения изоляционного сопротивления в сравнении с землей. Это также позволяет проводить простое тестирование безо всякой необходимости отключать нейтральный провод.
GTIN-Code
4032248511488
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
10 mm²
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
1.500 mm²
Min. operating temperature
-50 °C
Max. operating temperature
120 °C
rated current
41 A
Number of contact points per level
1
Number of levels
1
Rated current [In] for the power loss specification
41 A
Power loss, static, current-independent [Pls]
1.820 W
color
blue
Connection type
Plug-in connection
Combustibility class
V0
material of insulation
PA
Max. line cross section, flexible
10 mm²
Max. line cross section, rigid
6 mm²
Min. line cross section, flexible
1.500 mm²
Min. line cross section, rigid
1.500 mm²
Levels internally bridged
No
Explosion tested design (EEx e)
No
Closing plate required
Yes
Assembly type
Top-hat rail TH35
rated voltage
250 V
Mass
0.018 kg
depth
45.75 mm
height
72.297 mm
width
8.1 mm
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей