??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1896370000 - PNT 6/10
Nomenclature
Weidmueller 1896370000
Preview
Manufacturer Product ID
1896370000
Manufacturer Type Description
PNT 6/10
Description short
Bloc de jonction modulaire pour le conducteur neutre, PUSH IN, 10, 250 V, 41 A, TS 35, bleu
Description long
Le bloc de jonction sectionnable à conducteur neutre dispose d'un sectionneur longitudinal pour le raccordement à une barette de liaison neutre. Il sert à mesurer la résistance d'isolation à la terre. Il sert aussi de simple test, sans besoin de couper le connecteur neutre.
GTIN-Code
4032248511488
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
10 mm²
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
1.500 mm²
Min. operating temperature
-50 °C
Max. operating temperature
120 °C
rated current
41 A
Number of contact points per level
1
Number of levels
1
Rated current [In] for the power loss specification
41 A
Power loss, static, current-independent [Pls]
1.820 W
color
blue
Connection type
Plug-in connection
Combustibility class
V0
material of insulation
PA
Max. line cross section, flexible
10 mm²
Max. line cross section, rigid
6 mm²
Min. line cross section, flexible
1.500 mm²
Min. line cross section, rigid
1.500 mm²
Levels internally bridged
No
Explosion tested design (EEx e)
No
Closing plate required
Yes
Assembly type
Top-hat rail TH35
rated voltage
250 V
Mass
0.018 kg
depth
45.75 mm
height
72.297 mm
width
8.1 mm
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés