??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1896280000 - PDU 6/10/3AN BL
Спецификация
Weidmueller 1896280000
Preview
Manufacturer Product ID
1896280000
Manufacturer Type Description
PDU 6/10/3AN BL
Description short
Проходная клеммная колодка, PUSH IN, 10 mm², 800 V, 57 A, Количество соединений: 3
Description long
Клеммная колодка для подключения или соединения кабелей с постоянным надежным контактом. Закаленная сталь выдерживает механическое воздействие, а покрытая оловом медь обеспечивает максимальную проводимость.
GTIN-Code
4032248511396
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
10 mm²
max. connectable conductor cross-section multiple wire
10 mm²
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
1.500 mm²
min. connectable conductor cross-section multiple wire
10 mm²
Min. operating temperature
-50 °C
Max. operating temperature
120 °C
rated current
57 A
Number of contact points per level
3
Number of levels
1
Rated current [In] for the power loss specification
57 A
Power loss, static, current-independent [Pls]
1.820 W
color
blue
Connection type
Push-in connection
Combustibility class
V0
material of insulation
PA
Max. line cross section, flexible
10 mm²
Max. line cross section, rigid
10 mm²
Min. line cross section, flexible
1.500 mm²
Min. line cross section, rigid
1.500 mm²
Levels internally bridged
No
Explosion tested design (EEx e)
Yes
Closing plate required
Yes
Assembly type
Top-hat rail TH35
rated voltage
800 V
Mass
0.020 kg
depth
40.4 mm
height
82.104 mm
width
8.1 mm
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей