??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1891770000 - THM MT30X 25.9/7.1 WS
Спецификация
Weidmueller 1891770000
Preview
Manufacturer Product ID
1891770000
Manufacturer Type Description
THM MT30X 25.9/7.1 WS
Description short
Маркировка устройств, самоклеящийся, без содержания галогенов, 25.9 mm, Полиэстер, белый
Description long
Маркеры для обозначения оборудования. На маркеры можно нанести необходимые символы с помощью принтера или плоттера и соответствующего программного обеспечения.
GTIN-Code
4032248504510
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
material
Polyester
Combustibility class
V0
Without halogens
Yes
Mass
0.184 kg
depth
0.05 mm
height
7.11 mm
width
25.91 mm
customs tariff number (TARIC)
39199080
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей