??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1891770000 - THM MT30X 25.9/7.1 WS
Stückliste
Weidmueller 1891770000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1891770000
Herstellertypbezeichnung
THM MT30X 25.9/7.1 WS
Kurzbeschreibung
Gerätemarkierung, selbstklebend, halogenfrei, 25.9 mm, Polyester, weiß
Langbeschreibung
Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
GTIN
4032248504510
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Werkstoff
Polyester
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
halogenfrei
Ja
Masse
0.184 kg
Tiefe
0.05 mm
Höhe
7.11 mm
Breite
25.91 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
39199080
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen