??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1890460000 - ESG 9/20 L MC NE WS
Спецификация
Weidmueller 1890460000
Preview
Manufacturer Product ID
1890460000
Manufacturer Type Description
ESG 9/20 L MC NE WS
Description short
Маркировка устройств, втычной, 20 mm, PA 66, белый
Description long
Маркеры для обозначения оборудования. На маркеры можно нанести необходимые символы с помощью принтера или плоттера и соответствующего программного обеспечения.
GTIN-Code
4032248499328
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
material
Polyamide (PA)
Combustibility class
V2
Without halogens
Yes
Mass
0.001 kg
depth
2.85 mm
height
9 mm
width
20 mm
customs tariff number (TARIC)
49111090
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей