??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
1889260000 - MF-SI 10/6 MC NE WS
Lista de materiales
Weidmueller 1889260000
Preview
Manufacturer Product ID
1889260000
Manufacturer Type Description
MF-SI 10/6 MC NE WS
Description short
Señalización de bornes, Paso en mm: 6.00, Caracteres impresos: sin imprimir, blanco
Description long
Señalizador para el etiquetado de terminales. Los señalizadores se pueden etiquetar con una impresora o plotter y el software correspondiente.
GTIN-Code
4032248495566
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Grid dimensions
6 mm
color
white
Without halogens
Yes
Mass
0.000 kg
depth
2.473 mm
height
10 mm
width
5.800 mm
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD