??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1889190000 - MF-SI 10/5 MC NE WS
Stückliste
Weidmueller 1889190000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1889190000
Herstellertypbezeichnung
MF-SI 10/5 MC NE WS
Kurzbeschreibung
Klemmenmarkierung, Raster in mm: 5.00, Aufgedruckte Zeichen: neutral, weiß
Langbeschreibung
Markierer für die Beschriftung von Klemmen. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
GTIN
4032248495498
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Rastermaß
5 mm
Farbe
weiß
halogenfrei
Ja
Masse
0.000 kg
Tiefe
2.473 mm
Höhe
10 mm
Breite
4.800 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
39269097
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen