??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1885253 - VC-M-KV-PG16 2X8
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1885253
Product number of the Manufacturer
1885253
Description short
Presse-étoupe
Description long
Presse-étoupe, Famille d'articles: VARIOCON
Manufacturer Type Description
VC-M-KV-PG16 2X8
Preview
Type de joint d’étanchéité
Multi-orifice seal
GTIN-Code
4017918176365
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
18
poids net
0.017 kg
sans halogène
No
température ambiante maximale
125 °C
glass-fiber reinforced
No
max. sealing range
8 mm
min. sealing range
7.500 mm
Number of cable feed-throughs
2
GTIN
4017918176365
Manufacturer product designation
Presse-étoupe
Manufacturer product description
Demi-connexion vissée Pg16, métallique, composée d'une garniture caoutchouc avec plusieurs trous (2 x 8 mm) et d'une vis de pression, pour boîtier de type 1
Manufacturer product family
VARIOCON
Product type
VC-M-KV-PG16 2X8
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
5
Quantity Scale
5
Customs tariff number
74153300
Country of origin
PL
Deeplink
Deeplink
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés