??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1881640000 - WAP WTL4/2
Спецификация
Weidmueller 1881640000
Preview
Manufacturer Product ID
1881640000
Manufacturer Type Description
WAP WTL4/2
Description short
Торцевая пластина (клеммы) 55 mm x 2 mm, Темно-бежевый
Description long
Концевая пластина для изоляции токонесущих компонентов клеммных колодок. Такая концевая пластина также используется для визуально заметного разделения электрических цепей во избежание ошибок при подключении проводов.
GTIN-Code
4032248484034
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
version with intermediate plate
No
type of end plate
Yes
color
beige
Combustibility class
V0
Latchable present
No
min. thickness
2 mm
Mass
0.003 kg
height
55 mm
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей