??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1880120000 - ESG 6/17 K MC NE WS
Nomenclature
Weidmueller 1880120000
Preview
Manufacturer Product ID
1880120000
Manufacturer Type Description
ESG 6/17 K MC NE WS
Description short
Repérage d’appareils, autoadhésif, 17 mm, PA 66, blanc
Description long
Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.
GTIN-Code
4032248478804
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
material
Polyamide (PA)
Combustibility class
V2
Without halogens
Yes
Mass
0.000 kg
depth
1 mm
height
6 mm
width
17 mm
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés