??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1880120000 - ESG 6/17 K MC NE WS
Stückliste
Weidmueller 1880120000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
1880120000
Herstellertypbezeichnung
ESG 6/17 K MC NE WS
Kurzbeschreibung
Gerätemarkierung, selbstklebend, 17 mm, PA 66, weiß
Langbeschreibung
Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
GTIN
4032248478804
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Werkstoff
Polyamid (PA)
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V2
halogenfrei
Ja
Masse
0.000 kg
Tiefe
1 mm
Höhe
6 mm
Breite
17 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
39269097
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen